Valeurs limites
Le tableau suivant montre quelles consignes sont utilisées par quels blocs fonction FCB.
Paramètre | Bloc fonction | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | |
Vitesse positive | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Vitesse négative | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Accélération | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Temporisation | – | – | – | – | – | o | |||||||||
Temps de phase | – | – | – | o | |||||||||||
Couple | o | ||||||||||||||
Courant total de sortie | |||||||||||||||
Limite de tension | |||||||||||||||
Décélération d'arrêt d'urgence | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Toujours actif | |
o | Actif uniquement si le bloc fonction FCB 21 est activé alors que l'entraînement est en rotation. Ces paramètres permettent d'arrêter l'entraînement avant l'exécution du bloc fonction FCB 21. |
– | Inactif |
REMARQUE