Grenzwerte
Die folgende Tabelle zeigt, welche Grenzwerte von welchen FCBs verwendet werden.
Parameter | FCB | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | |
Geschwindigkeit positiv | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Geschwindigkeit negativ | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Beschleunigung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Verzögerung | – | – | – | – | – | o | |||||||||
Ruckzeit | – | – | – | o | |||||||||||
Drehmoment | o | ||||||||||||||
Ausgangsscheinstrom | |||||||||||||||
Spannungsgrenze | |||||||||||||||
Notstoppverzögerung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
immer aktiv | |
o | nur aktiv, wenn FCB 21 bei einem drehenden Antrieb aktiviert wird. Mit diesen Parametern wird der Antrieb vor dem Ausführen des FCB 21 gestoppt. |
– | nicht aktiv |
HINWEIS