Valores máximos
A tabela abaixo mostra quais valores máximos são usadospor quais FCBs.
Parâmetro | FCB | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | |
Velocidade positiva | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Velocidade negativa | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Aceleração | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Desaceleração | – | – | – | – | – | o | |||||||||
Tempo de retrocesso | – | – | – | o | |||||||||||
Torque | o | ||||||||||||||
Corrente de saída aparente | |||||||||||||||
Limite de tensão | |||||||||||||||
Desaceleração da parada de emergência | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
sempre ativo | |
o | ativo somente se o FCB 21 for ativado com acionamento rotativo. Com estes parâmetros, o acionamento é parado antes que o FCB 21 seja executado. |
– | não ativo |
INFORMAÇÃO