Affectation valeur de profil
Le tableau suivant montre quelles valeurs de profil sont utilisées par quels blocs fonction FCB.
Paramètre | Bloc fonction | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 20 | 26 | |
Vitesse | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Vitesse | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Accélération maximale | – | – | – | – | – | – | – | o | – | ||
Décélération maximale | – | – | – | – | – | – | o | ||||
Temps de phase | – | – | – | – | – | – | o | ||||
Couple maximal | – | o | o | – | – |
Toujours actif | |
o | Dépend du réglage FCB |
– | Inactif |
REMARQUE