前提条件
为了使用安全子功能,必须提供特定的过程值。
- 针对安全子功能SS1-r、SS2-r、SLS、SSM、SSR、SLI、SLP和诊断功能制动测试SBT,必须创建过程值“速度”和“加速度”。
- 过程值“位置”可用于安全子功能SOS、SDI、SLI、SLP和SCA。
- 仅在对所涉及的编码器进行了寻参后,才能使用安全子功能SLP和SCA。
- 安全子功能的所有极限速度必须在最低速度和最高速度之间。
如果所选择的安全子功能没有经相应配置的过程值(或其他前提条件),则安全选件MOVISAFE® CSA31A报告出现故障。对于安全选件CSS..A,所需的过程值会随着编码器的选择而产生。
关于为生成过程值进行参数设定的详细信息,参见安全选件CSA31A的编码器评估一章。
请按以下步骤操作:
- 通过所有涉及的编码器和用户单位在变频器中配置驱动机构。
- 打开参数设定工具“Assist CS..”并登录。在驱动机构中配置的用户单位将应用到参数设定工具“Assist CS..”中。
- 将编码器参数应用于安全配置。
- 对于安全选件CSA31A,还要遵照步骤4 ~ 7。
- 必要时,对各个编码器类型和编码器参数进行进一步的配置。
- 配置应用类型和功能分配。
- 配置所涉及的编码器(编码器操作模式)。
- 必要时配置安全寻参。
- 请配置必要的安全子功能。
- 安全子功能可以通过参数设定、安全型数字量输入端F-DI或安全过程数据来激活。通过安全型数字量输入端F-DI和安全过程数据进行激活时,逻辑上为“0”。