安全通讯

安全通讯的反应时间始终与安全协议有关,与安全选件的外部接口无关。所有反应时间都必须乘上系数1.002。

计算变量(符号)

反应时间计算规定

通过安全过程输出数据进行输入端处理的时间

(T_输入端处理_F-PA

2 × T_任务 + T_系统

选择响应时间(F-DIx至F-PE)

T_输入端处理_F-DIx + T系统

响应时间(F-PA至F-DOx)

T_输入端处理_F-PA + T系统

响应时间(符合F‑PE的安全位置 (SP))

T_编码器_定位_组合 + T系统

响应时间(符合F‑PE的安全速度 (SV))

T__编码器_速度_组合 + T系统