技术数据

CBG11A操作面板

使用温度

0 – 60 °C

防护等级

IP40,符合EN 60529

功率消耗

0.6 W

尺寸(宽 × 高 × 深)

45 × 100 × 20 mm

屏幕规格(宽 x 高)

28.5 × 23 mm

屏幕尺寸

1.5" (38 mm)

屏幕分辨率(宽 x 高)

78 x 64像素

显示器类型

单色显示器

工程设计接口

Mini-USB插口

接口连接

9针D型接头

部件号

28233646