Dados técnicos
Painel de operação CBG11A | |
|---|---|
Temperatura de operação | 0 – 60 °C |
Grau de proteção | IP40 conforme EN 60529 |
Consumo de potência | 0.6 W |
Dimensões (L × A × P) | 45 × 100 × 20 mm |
Tamanho da tela (L × A) | 28.5 × 23 mm |
Diagonal da tela | 1.5" (38 mm) |
Resolução da tela (L × A) | 78 × 64 pixels |
Tipo de tela | Indicação monocromática |
Interface de engenharia | Miniconector fêmea USB |
Interface de conexão | Sub-D, 9 pinos |
Código | 28233646 |