Caractéristiques techniques
Console de paramétrage CBG11A | |
|---|---|
Température d'utilisation | 0 – 60 °C |
Indice de protection | IP40 selon EN 60529 |
Puissance absorbée | 0.6 W |
Cotes (l × H × P) | 45 × 100 × 20 mm |
Taille de l'écran (l x H) | 28.5 × 23 mm |
Diagonale de l'écran | 1.5" (38 mm) |
Résolution de l'écran (l x H) | 78 × 64 pixels |
Type d'écran | Écran monochrome |
Interface d'ingénierie | Connecteur femelle Mini USB |
Raccordement interface | Sub-D 9 pôles |
Référence | 28233646 |