Technische Daten

Bediengerät CBG11A

Einsatztemperatur

0 – 60 °C

Schutzart

IP40 gemäß EN 60529

Leistungsaufnahme

0.6 W

Abmessungen (B × H × T)

45 × 100 × 20 mm

Bildschirmgröße (B × H)

28.5 × 23 mm

Bildschirmdiagonale

1.5" (38 mm)

Bildschirmauflösung (B × H)

78 × 64 Pixel

Bildschirmtyp

Monochrom-Display

Engineering-Schnittstelle

Mini-USB-Buchse

Anschluss-Schnittstelle

D-Sub 9-polig

Sachnummer

28233646