说明

通过该操作面板,可借助全文本显示屏便捷地调试、操作、参数化和诊断自动化模块MOVI-C®的变频器。

该操作面板带有一个带网关功能的迷你USB接口。通过该接口,可建立变频器与PC间的连接,以使用MOVISUITE®进行工程设计。

CBG11A的特性:

  • 1.5英寸单色显示器 (38 mm)
  • 调试异步电机:
    • 带或不带制动器
    • 带或不带电机温度评估装置
    • 无编码器
  • 诊断
  • 保存和复制参数组
  • 通过USB连接进行变频器固件升级
  • 通过操作面板接入工程设计软件MOVISUITE®
  • 选择制动器、温度传感器
  • 计算负载惯性
  • 访问所有参数
  • 语言:EN
  • 有门安装架可用

针对操作面板,有一个COG11A门安装架可用。