X15:TTL、HTL和正弦/余弦编码器

端子

触点

功能

X15:1

A/余弦+

信号通道A/余弦+

X15:2

B/正弦+

信号通道B/正弦+

X15:3

C

信号通道C

X15:4

DATA+针对带有电子铭牌的SEW-EURODRIVE编码器。

电子铭牌数据线

X15:5

保留

X15:6

温度传感器-

温度传感器TF/TH/KTY-/PK参考电位

X15:7

保留

X15:8

GND

编码器电源参考电位

X15:9

A /余弦-

信号通道A/余弦-

X15:10

B /正弦-

信号通道B/正弦-

X15:11

C

信号通道 C

X15:12

DATA-针对带有电子铭牌的SEW-EURODRIVE编码器。

电子铭牌数据线

X15:13

U编码器24V

编码器电源24 V

X15:14

温度传感器+

温度传感器TF/TH/KTY+/PK

X15:15

U编码器12V

编码器电源12 V