X15: Codeurs TTL, HTL et sin/cos
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| X15:1 | A / cos+ | Voie de signal A / cosinus+ |
X15:2 | B / sin+ | Voie de signal B / sinus+ | |
X15:3 | C | Voie de signal C | |
X15:4 | DATA+Pour les codeurs SEW avec plaque signalétique électronique | Liaison d'échange de données de la plaque signalétique électronique | |
X15:5 | réservé | – | |
X15:6 | Sonde de température- | Potentiel de référence sondes de température TF / TH / KTY- / PK | |
X15:7 | réservé | – | |
X15:8 | GND | Potentiel de référence alimentation codeur | |
X15:9 |
| Voie de signal | |
X15:10 |
| Voie de signal | |
X15:11 |
| Voie de signal | |
X15:12 | DATA-Pour les codeurs SEW avec plaque signalétique électronique | Liaison d'échange de données de la plaque signalétique électronique | |
X15:13 | US24VG | Alimentation codeur 24 V | |
X15:14 | Sonde de température+ | Sondes de température TF / TH / KTY+ / PK | |
X15:15 | US12VG | Alimentation codeur 12 V | |