X15: Codeurs HIPERFACE® et codeurs SEW avec interface RS485
Borne | Contact | Fonction | |
|---|---|---|---|
| X15:1 | cos+ | Cosinus+ |
X15:2 | sin+ | Sinus+ | |
X15:3 | réservé | – | |
X15:4 | DATA+ | Liaison d'échange de données+ | |
X15:5 | réservé | – | |
X15:6 | Sonde de température- | Potentiel de référence sondes de température TF / TH / KTY- / PK | |
X15:7 | réservé | – | |
X15:8 | GND | Potentiel de référence alimentation codeur | |
X15:9 | cos- | Cosinus- | |
X15:10 | sin- | Sinus- | |
X15:11 | réservé | – | |
X15:12 | DATA- | Liaison d'échange de données- | |
X15:13 | US24VG | Alimentation codeur 24 V | |
X15:14 | Sonde de température+ | Sondes de température TF / TH / KTY+ / PK | |
X15:15 | US12VG | Alimentation codeur 12 V | |