X15: Encoder HIPERFACE® e encoder SEW-EURODRIVE com interface RS485
Terminal de conexão | Contato | Função | |
---|---|---|---|
X15:1 | Cosseno + | Cosseno+ | |
X15:2 | Seno+ | Seno+ | |
X15:3 | reservado | – | |
X15:4 | DATA+ | Cabo de dados+ | |
X15:5 | reservado | – | |
X15:6 | Sensor de temperatura- | Potencial de referência do sensor de temperatura TF/TH/KTY-/PK | |
X15:7 | reservado | – | |
X15:8 | GND | Potencial de referência da fonte de alimentação para encoder | |
X15:9 | Cosseno- | Cosseno- | |
X15:10 | Seno- | Seno- | |
X15:11 | reservado | – | |
X15:12 | DATA- | Cabo de dados- | |
X15:13 | US24VG | Fonte de alimentação para encoder 24 V | |
X15:14 | Sensor de temperatura+ | Sensor de temperatura TF/TH/KTY+/PK | |
X15:15 | US12VG | Fonte de alimentação para encoder 12 V |