安装基底电阻BW120-001、BW100-002/M
规格为1和2的变频器可结合一个制动电阻一起安装到电控柜中。制动电阻位于变频器的设备背板上,因此其固定螺孔图与变频器一样。
安装时请注意,与安装无制动电阻的版本相比,此处的紧固螺栓 [1] 和 [2] 应长出20 cm。

- 如图所示,将制动电阻安装在电控柜所需的位置中,并旋入4个紧固螺栓 [1] 和 [2],但不要拧紧。
- 通过设备底板的长孔将变频器从上方插入到紧固螺栓 [1] 中。
- 向后压变频器,使紧固螺栓 [2] 插入设备背板上方的孔中。
- 降低变频器。
- 装上屏蔽板,参见电控柜安装一章。
- 拧上紧固螺栓 [1] 和 [2]。
也可将基底阻抗安装在变频器旁边,参见下图。注意,基底电阻的孔间距大于变频器的孔间距。