Montar o resistor de submontagem BW120-001, BW100-002/M
Os conversores dos tamanhos 1 e 2 podem ser montados em conjunto com a resistência de frenagem no painel elétrico. A resistência de frenagem está localizada no lado posterior da unidade do conversor e, portanto, possui o mesmo gabarito de perfuração de fixação que o conversor.
Durante a montagem, deve ser observado que os parafusos de fixação [1] e [2] devem ser 20 cm mais longos do que quando montado sem a resistência de frenagem.
- Colocar a resistência de frenagem na posição desejada no painel elétrico como mostrado na figura e aparafusar os 4 parafusos de fixação [1] e [2] sem apertá-los firmemente.
- Colocar o conversor com os orifícios oblongos da plataforma de montagem da unidade a partir de cima nos parafusos de fixação [1].
- Pressionar o conversor para trás de forma que os parafusos de fixação [2] encaixem nos orifícios superiores na parede traseira da unidade.
- Abaixar o conversor.
- Para colocar a placa de blindagem, ver o capítulo Montagem no painel elétrico.
- Apertar os parafusos de fixação [1] e [2].
O resistor de submontagem também pode ser montado ao lado de um conversor, ver a figura a seguir. Deve-se observar que o espaçamento do orifício do resistor de submontagem é maior que o do conversor.