安装制动电阻

当加载额定功率时,制动电阻的表面温度可高达250 °C。制动电阻的安装位置必须根据高温情况进行设计。因此,制动电阻通常安装在电控柜外。装配不当时,由于对流减少在制动电阻内部可能出现热量聚集。温度触头触发或制动电阻过热会引起设备停机。

根据持续制动功率和安装位置,进行对流冷却时,必须满足下列最小间距。

100% ED时的持续制动功率

安装位置

侧面距离或电阻之间的距离,单位mm

向下的
间距
单位mm

向上的
间距
单位mm

最高1 kW

水平对应于安装位置1、2、5、6。

200

0

350

垂直对应于安装位置3、4。

150

250

300

最高10 kW

水平对应于安装位置1、2、5和6。

300

0

650

垂直对应于安装位置3、4。

250

350

600

最高22 kW

水平对应于安装位置1、2、5和6。

400

0

750

垂直对应于安装位置3、4。

350

400

700

最高44 kW

水平对应于安装位置1、2、5和6。

500

0

850

垂直对应于安装位置3、4。

不允许

不允许

不允许

允许的安装位置

 

 

栅极电阻、
框式电阻

线绕电阻

扁平电阻

制动电阻BW003-420-T和BW1.0-170仅可安装在位置1中,并在其中运行。