Utilização prevista do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A

O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A é um controlador de segurança parametrizável para a criação de desligamentos e funções de segurança. O produto foi concebido para ser utilizado:

  • em instalações de parada de emergência
  • como componente de segurança na acepção da Diretiva de Máquinas 2006/42/CE
  • como PES para redução de risco na acepção da norma EN 61508
  • em circuitos de segurança de acordo com EN 60204-1
  • como PES para funcionamento seguro na acepção da norma EN 62061
  • como SRP/CS na acepção da norma EN ISO 13849
  • como unidade para a fabricação de funções de segurança conforme a norma EN 61800-5-2