Utilisation conforme à la destination de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A
L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A est un système de pilotage de sécurité paramétrable destiné à la réalisation de coupures de sécurité et de fonctions de sécurité. Ce produit est destiné à une utilisation
- dans les dispositifs d'arrêt d'urgence
- en tant que composant de sécurité selon les termes de la directive machines 2006/42/CE
- en tant que PES (système électronique programmable) en vue de réduire les risques selon les termes de la norme EN 61508
- dans les circuits de sécurité selon EN 60204-1
- en tant que PES (système électronique programmable) pour la sécurité fonctionnelle selon les termes de la norme EN 62061
- en tant que SRP/CS (structure des éléments de commande relatifs à la sécurité) selon les termes de la norme EN ISO 13849
- en tant qu'appareil pour l'exécution des fonctions de sécurité selon EN 61800-5-2