Utilisation conforme à la destination des appareils
Ce produit est destiné au montage dans des installations ou des machines électriques.
La mise en service d'un appareil incorporé dans une installation électrique ou une machine ne sera pas autorisée tant qu'il n'aura pas été démontré que la machine respecte pleinement les réglementations et les directives locales. La directive machines 2006/42/CE ainsi que la directive CEM 2014/30/UE sont par exemple applicables sur le marché européen. Respecter la norme EN 60204-1 (Sécurité des machines – Équipements électriques de machines). L'appareil satisfait aux exigences de la directive basse tension 2014/35/UE.
Les normes citées dans la déclaration de conformité sont celles appliquées pour ce produit.
Ces installations peuvent être prévues pour une utilisation mobile ou statique.
Seule une charge résistive-inductive doit être reliée à la sortie de l'appareil.
L'appareil convient pour l'exploitation des moteurs suivants sur des installations en milieu industriel et artisanal.
- Moteurs asynchrones triphasés
- Moteurs synchrones triphasés
Les caractéristiques techniques et les indications concernant le raccordement figurent sur la plaque signalétique et au chapitre "Caractéristiques techniques" de la présente documentation. Tenir compte impérativement des caractéristiques et des indications.
Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir en cas d'utilisation non conforme à la destination de l'appareil ou de mauvaise utilisation.