Uso indicado de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A

La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A es un control de seguridad parametrizable para la producción de desconexiones y funciones de seguridad. El producto está destinado para el uso:

  • en dispositivos de parada de emergencia
  • como componente de seguridad en los términos de la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE
  • como PES para la reducción de riesgos en los términos de la EN 61508
  • en circuitos de seguridad conforme a EN 60204-1
  • como PES para seguridad funcional en los términos de la EN 62061
  • como SRP/CS en los términos de la EN ISO 13849
  • como unidad para la producción de las funciones de seguridad según EN 61800-5-2