安全选件MOVISAFE® CS..A的规定用途
安全选件MOVISAFE® CS...A是一款可设定参数的安全控制器,用于实现安全切断和安全功能。本产品可用于:
- 紧急停止设备中
- 作为符合2006/42/EC机械准则的安全部件使用
- 作为符合EN 61508标准的用于降低风险的PES使用
- 符合EN 60204-1标准的安全电路中
- 作为符合EN 62061标准的功能安全PES使用
- 作为符合EN ISO 13849标准的SRP/CS使用
- 作为符合EN 61800-5-2标准的用于实现安全功能的设备使用