Texto livre na plaqueta de identificação

Ao fazer o pedido, o cliente pode escolher qualquer texto na plaqueta de identificação do sistema do conversor do sistema de automação modular MOVI-C®. Esse texto, que tem no máximo 50 caracteres, pode ser o nome da empresa ou o número do pedido do cliente, por exemplo. Essas informações do texto são armazenadas no conversor por meio de dois índices, cada um com 25 caracteres, e podem ser lidas.