Texto libre en la placa de características
En la placa de características de los inversores del módulo de automatización MOVI-C® puede aparecer, en el momento del pedido, un texto que el cliente puede elegir libremente. Este texto puede tener hasta 50 caracteres y puede ser, por ejemplo, el nombre de la empresa o el número de pedido del cliente. La información del texto se almacena en el variador con ayuda de dos índices de 25 caracteres cada uno y se puede leer.