Texte libre sur la plaque signalétique

La plaque signalétique globale du variateur du système d'automatisation modulaire MOVI-C® peut être complétée avec un texte libre indiqué lors de la commande par le client. Ce texte, comprenant 50 caractères maximum peut, p. ex., être le nom d'entreprise ou le numéro de commande du client. Ce texte d'information est enregistré et peut être lu dans le variateur à l'aide de deux indices de 25 caractères chacun.