Segurança
Com o aumento da rede e, portanto, do acesso externo, cresce a importância dos conceitos de proteção. Portanto, os operadores de infraestruturas essenciais devem cumprir os padrões mínimos de segurança de TI e proteger seus sistemas contra ataques cibernéticos. Em todas as etapas relevantes do processo, a SEW-EURODRIVE utiliza métodos para proteger sistemas industriais de acordo com a série de normas internacionais IEC 62443-4-1:2018.