STO (Parada Segura Ativa) – Torque desligado de modo seguro

Se a função STO estiver ativa, o conversor de frequência não fornece energia para o motor e o acionamento não pode gerar torque. Essa função do componente de segurança corresponde a uma parada sem controle conforme a EN 60204-1, categoria de parada 0.

 

=

Função do componente de segurança ativa

v

=

Velocidade

t

=

Tempo

t1

=

Momento em que a STO é ativada.

INFORMAÇÃO

O motor gira por inércia até parar ou é parado mecanicamente.
Se possível, é preferível a parada controlada.