STO (Safe Torque Off) – Desconexión segura de par

Cuando la función STO está activa, el variador vectorial no suministra energía al motor, el accionamiento no puede generar ningún par. Esta función parcial de seguridad se corresponde con la detención no controlada según EN 60204-1, categoría de parada 0.

 

=

Función parcial de seguridad activa

v

=

Velocidad

t

=

Tiempo

t1

=

Momento en el que se activa STO.

AVISO

El motor se detiene por inercia o se desconecta mecánicamente.
Si es posible, hay que dar preferencia a la detención controlada.