STO (Safe Torque Off) – Suppression sûre du couple

Lorsque la fonction de sécurité STO est activée, le variateur de vitesse ne délivre pas d'énergie au moteur ; l'entraînement n'est pas en mesure de générer du couple. Cette sous-fonction de sécurité correspond à un arrêt non contrôlé selon EN 60204‑1, catégorie d'arrêt 0.

 

=

Sous-fonction de sécurité active

v

=

Vitesse

t

=

Durée

t1

=

Instant à partir duquel la fonction STO est activée.

REMARQUE

Le moteur termine sa course en roue libre ou est arrêté mécaniquement.
Dans la mesure du possible, préférer un arrêt contrôlé.