Função do componente de segurança SLA com MOVISAFE® CS..A
A função SLA monitora a aceleração dentro dos valores máximo parametrizados. Se a função do componente de segurança SLA estiver ativada, o atraso de monitoramento (8706.9) parametrizado é inicialmente ativo. Durante o atraso de monitoramento, a velocidade máxima (8707.1) parametrizada é monitorada. Em seguida, a monitoração da rampa de velocidade parametrizada é iniciada.
A aceleração real é monitorada sob as seguintes condições:
- A velocidade está acima da Velocidade mínima das funções de aceleração parametrizadas (8707.6).
- A velocidade é aumentada.
Se a velocidade for reduzida, não haverá monitoração.
Se o limite de aceleração (8706.73) parametrizado for excedido, ocorre uma resposta à irregularidade (8706.32).
Se o parâmetro Comando do conversor for parametrizado para "Ativo com limitação", a aceleração do conversor é limitada aos valores máximos da função SLA subtraídos do valor definido no parâmetro Offset de aceleração.
A ultrapassagem do limite de aceleração deve ser confirmada. Na resposta à irregularidade "Somente F-PE", o status da função SLA é automaticamente redefinido se o limite de aceleração tiver sido mais uma vez respeitado. Um protocolo seguro deve ser selecionado para isso.