Função do componente de segurança SS2-t com MOVISAFE® CS..A
INFORMAÇÃO
A função do componente de segurança SS2-t não deve ser usada em conjunto com o encoder integrado EI7C FS.
A função do componente de segurança SS2-t monitora o atraso de tempo parametrizado e aciona a função do componente de segurança SOS ocorre após ter decorrido o tempo de atraso. Para isso, a função do componente de segurança SOS deve estar habilitada.
Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Ativo", a função de acionamento FCB19 Controle de retenção de posição é ativada no conversor quando a função do componente de segurança SS2-t tiver sido ativada.
Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Não ativo", o conversor não será controlado. Após o tempo de atraso parametrizado, a função de acionamento FCB19 Controle de retenção de posição é ativada no conversor.
Informações adicionais