Sous-fonction de sécurité SS2-t avec MOVISAFE® CS..A
REMARQUE
La sous-fonction de sécurité SS2-t ne doit pas être utilisée en liaison avec le codeur intégré EI7C FS.
La sous-fonction de sécurité SS2-t surveille la temporisation paramétrée et déclenche la sous-fonction de sécurité SOS après écoulement de la temporisation. Pour cela, la sous-fonction de sécurité SOS doit être libérée.
Si le paramètre Pilotage du variateur est réglé sur "Actif", la fonction d'entraînement FCB19 Maintien de position est activée dans le variateur avec l'activation de la sous-fonction de sécurité SS2-t.
Si le paramètre Pilotage du variateur est réglé sur "Inactif", le variateur n'est pas piloté. Après écoulement de la temporisation paramétrée, la fonction d'entraînement FCB19 Maintien de position est activée dans le variateur de vitesse.
Informations complémentaires