Réaction au défaut en cas de défaut codeur

Si un défaut codeur survient, la sous-fonction de sécurité STO est immédiatement activée sans temporisation de retombée du frein. La fonction SSx passe à l'état inactif. Le défaut codeur doit être acquitté. Le défaut codeur ne peut pas être acquitté via la désélection de la fonction SSx.

REMARQUE

Si une instance SSx est affectée à une sous-fonction de sécurité supplémentaire en guise de réaction au défaut, la fonction SLI ne peut pas être paramétrée comme état final.

REMARQUE

Une instance SLI doit être libérée pour l'état final SLI.