通过MOVISAFE® CS..A执行安全子功能SS2-t

提示

安全子功能SS2-t不可以与内置编码器EI7C FS结合使用。

安全子功能SS2-t可监控参数设定的延迟时间,并在延迟时间结束后触发安全子功能SOS。为此,必须启用安全子功能SOS。

如果参数变频器控制器设置为“激活”,则安全子功能SS2-t激活的同时,变频器中的驱动功能FCB19保持控制也激活。

如果参数变频器控制器设置为“未激活”,则不会控制变频器。在参数设定的时间延迟过后,变频器中的驱动功能FCB19保持控制激活。