Função do componente de segurança SS1-t com MOVISAFE® CS..A
A função do componente de segurança SS1-t monitora o atraso de tempo parametrizado e aciona a função do componente de segurança STO ocorre após ter decorrido o tempo de atraso. Para implementar a função do componente de segurança SS1-t, o monitoramento de rampa deve ser definido como "nenhum" e o estado final como "STO" na instância SSx.
Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Ativo", a função de acionamento FCB13 Parada da aplicação é ativada no conversor quando a função do componente de segurança SS1-t tiver sido ativada.
Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Não ativo", o conversor não será controlado.
Informações adicionais