Función parcial de seguridad SS1-t con MOVISAFE® CS..A
La función parcial de seguridad SS1-t supervisa el retardo de tiempo parametrizado y activa la función parcial de seguridad STO una vez transcurrido el retardo de tiempo. Para realizar la función parcial de seguridad SS1-t, debe ajustarse la vigilancia de rampa en la instancia SSx en "Ninguna" y el estado final en "STO".
Si el parámetro Control del variador está ajustado en "Activo", al activar la función parcial de seguridad SS1-t se activa la función de accionamiento FCB13 Parada de aplicación en el variador.
Si el parámetro Control del variador está ajustado en "No activo", no se controla el variador.
Información adicional