Sous-fonction de sécurité SS1-t avec MOVISAFE® CS..A
La sous-fonction de sécurité SS1-t surveille la temporisation paramétrée et déclenche la sous-fonction de sécurité STO après écoulement de la temporisation. Pour implémenter la sous-fonction de sécurité SS1-t, régler la surveillance de rampe sur "Sans" et l'état final sur "STO" dans l'instance SSx.
Si le paramètre Pilotage du variateur est réglé sur "Actif", la fonction d'entraînement FCB13 Arrêt application est activée dans le variateur avec l'activation de la sous-fonction de sécurité SS1-t.
Si le paramètre Pilotage du variateur est réglé sur "Inactif", le variateur n'est pas piloté.
Informations complémentaires