Ajuste da máxima duração do teste em carga com capacitância desconhecida

Para determinar o parâmetro "Máxima duração do teste" (índice 8705.2) para uma carga com capacitância desconhecida em uma saída digital segura (F-DO..), proceder da seguinte forma:

  1. Selecionar uma de ambas as saídas digitais seguras F-DO00 ou F-DO01. Conectar a carga de acordo com o tipo de conexão selecionado e ajustar o "Tipo de conexão".
  2. Ajustar o parâmetro "Máxima duração do teste" (índice 8705.2) para o valor máximo de 5.000 μs.
  3. Ativar a saída selecionada por pelo menos 10 segundos.
  4. Calcular o valor máximo dos seguintes valores para a saída selecionada:
    • Valor Parâmetro de exibição "Máxima duração do pulso de teste A" (índice 8703.37)
    • Valor Parâmetro de exibição "Máxima duração do pulso de teste B" (índice 8703.8)
  5. Bloquear a saída selecionada por pelo menos 10 segundos.
  6. Calcular o valor máximo dos seguintes valores para a saída selecionada:
    • Valor máximo calculado a partir do passo 4
    • Valor Parâmetro de exibição "Máxima duração do pulso de teste A" (índice 8703.37)
    • Valor Parâmetro de exibição "Máxima duração do pulso de teste B" (8702.8)
  7. Para definir o valor "Máxima duração do teste" (índice 8705.2), adicionar uma reserva de 500 μs ao valor máximo determinado no passo 6.