Variante 3: Operação autônoma (sem conexão a comunicação segura)

O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A pode ser configurado e operado sem comunicação segura (operação autônoma).

Considerar as seguintes condições para este modo de operação:

  • A parametrização do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A é realizada através da ferramenta de parametrização "Assist CS..".
  • A aceitação do sistema relacionada com a tecnologia de segurança é suportada por um relatório de aceitação gerado na ferramenta de parametrização "Assist CS..".

Executar os seguintes passos para a colocação em operação:

  1. Parametrização das funções do componente de segurança na ferramenta de parametrização "Assist CS..".
  2. Colocação em operação de funções padrão.
  3. Mais informações podem ser obtidas no capítulo Colocação em operação.
  4. A aceitação é suportada pela ferramenta de parametrização "Assist CS..".