Variante 3 : fonctionnement autonome (sans liaison à la communication de sécurité)
L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A peut être paramétrée et exploitée sans liaison à une communication de sécurité (fonctionnement autonome).
Pour ce mode de fonctionnement, tenir compte des conditions-cadres suivantes.
- Le paramétrage de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A est effectué via l'outil de paramétrage Assist CS.. .
- La validation technique de sécurité de l'installation est supportée par un protocole de réception généré dans l'outil de paramétrage Assist CS.. .
Pour procéder à la mise en service, suivre les étapes suivantes.
- Paramétrage des sous-fonctions de sécurité dans l'outil de paramétrage Assist CS..
- Mise en service des fonctions standards.
- Pour plus d'informations, consulter le chapitre Mise en service.
- La réception est supportée par l'outil de paramétrage Assist CS.. .