Variante 2: Com conexão para comunicação segura (protocolo de segurança)

O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A pode ser parametrizado e operada com uma conexão para comunicação segura (por ex., protocolo de segurança PROFIsafe) (conexão fieldbus).

Considerar as seguintes condições para este modo de operação:

  • A parametrização do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A é realizada através da ferramenta de parametrização "Assist CS..".
  • A validação do sistema é suportada por um relatório de aceitação gerado na ferramenta de parametrização "Assist CS..".

Executar os seguintes passos para a colocação em operação:

  1. Parametrização das funções do componente de segurança na ferramenta de parametrização "Assist CS..".
  2. Colocação em operação do fieldbus e F-CLP de nível superior.
  3. Colocação em operação de funções padrão.
  4. Mais informações podem ser obtidas no capítulo "Colocação em operação".
  5. A aceitação é suportada pela ferramenta de parametrização "Assist CS..". Quando o relatório de aceitação é gerado, o parâmetro ParCRCBus é atualizado e deve ser ajustado no controlador de segurança.