Ajuste de la duración máxima de la prueba para carga con capacitancia desconocida
Para determinar el parámetro "Duración de prueba máxima" (índice 8705.2) para una carga con capacitancia desconocida en una salida binaria segura (F-DO..), proceda del siguiente modo:
- Seleccione una de las dos salidas binarias seguras F-DO00 o F-DO01. Conecte la carga de acuerdo con el tipo de conexión seleccionado y ajuste el "Tipo de conexión".
- Ajuste el parámetro "Duración de prueba máxima" (índice 8705.2) en el valor máximo de 5000 μs.
- Conecte la salida seleccionada durante al menos 10 segundos.
- Forme el valor máximo a partir de los siguientes valores para la salida seleccionada:
- Valor del parámetro de indicación "Duración máxima pulso de comprobación A" (índice 8703.37)
- Valor del parámetro de indicación "Duración máxima pulso de comprobación B" (índice 8703.8)
- Bloquee la salida seleccionada durante al menos 10 segundos.
- Forme el valor máximo a partir de los siguientes valores para la salida seleccionada:
- Valor máximo formado del paso 4
- Valor del parámetro de indicación "Duración máxima pulso de comprobación A" (índice 8703.37)
- Valor del parámetro de indicación "Duración máxima pulso de comprobación B" (8702.8)
- Para definir el parámetro "Duración de prueba máxima" (índice 8705.2), añada una reserva de 500 μs al valor máximo determinado en el paso 6.