Dados de saída de processo
Byte | Bit | Nome | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | STO1 | 0 | Ativar STO. |
1 | Desativar STO. | |||
1 | Liberação de passo SLI | 0 | Bloqueio do movimento passo a passo. | |
1 | Liberação de um passo. No flanco 0 → 1, o valor da posição atual é armazenado como valor de referência. | |||
2 | SBT clearance | 0 | Seleção do teste de frenagem desativado. | |
1 | Seleção do teste de frenagem possível. | |||
3 | Reserva |
|
| |
4 | Modo silencioso | 0 | Desativar modo silencioso da irregularidade do encoder. | |
1 | Ativar modo silencioso da irregularidade do encoder. | |||
5 | Modo de teste ativo | 0 | Desativar modo de teste. | |
1 | Ativar modo de teste. | |||
6 | Desbloqueio F-DI | 0 | Sem confirmação. | |
1 | Confirmação do F-DI bloqueado (flanco 0 → 1). | |||
7 | Confirmação de irregularidade | 0 | Sem confirmação. | |
1 | Confirmação de irregularidade (flanco 0 → 1). | |||
1 | 0 | F-DO00 | 0 | Desligar a saída F-DO00 (abrir). |
1 | Ligar a saída F-DO00 (fechar). | |||
1 | F-DO01 | 0 | Desligar a saída F-DO01 (abrir). | |
1 | Ligar a saída F-DO01 (fechar). | |||
2 | Reserva |
|
| |
3 | Reserva |
|
| |
4 | Reserva |
|
| |
5 | Reserva |
|
| |
6 | Reserva |
|
| |
7 | Reserva | |||
2 | 0 | SOS1 | 0 | Ativar SOS. |
1 | Desativar SOS. | |||
1 | Came, ajuste de escorregamento | 0 | Came acionado. | |
1 | Came não acionado. | |||
2 | SSX1 | 0 | Ativar SSx1. | |
1 | Desativar SSx1. | |||
3 | SSX2 | 0 | Ativar SSx2. | |
1 | Desativar SSx2. | |||
4 | SDI1 | 0 | Ativar SDI1. | |
1 | Desativar SDI1. | |||
5 | SDI2 | 0 | Ativar SDI2. | |
1 | Desativar SDI2. | |||
6 | SLI1 | 0 | Ativar SLI1. | |
1 | Desativar SLI1. | |||
7 | SLI2 | 0 | Ativar SLI2. | |
1 | Desativar SLI2. | |||
3 | 0 | SLS1 | 0 | Ativar SLS1. |
1 | Desativar SLS1. | |||
1 | SLS2 | 0 | Ativar SLS2. | |
1 | Desativar SLS2. | |||
2 | SLS3 | 0 | Ativar SLS3. | |
1 | Desativar SLS3. | |||
3 | SLS4 | 0 | Ativar SLS4. | |
1 | Desativar SLS4. | |||
4 | SSR1 | 0 | Ativar SSR1. | |
1 | Desativar SSR1. | |||
5 | SSR2 | 0 | Ativar SSR2. | |
1 | Desativar SSR2. | |||
6 | SLP1 | 0 | Ativar SLP1. | |
1 | Desativar SLP1. | |||
7 | SLP2 | 0 | Ativar SLP2. | |
1 | Desativar SLP2. | |||
4 | 0 | SLA1 | 0 | Ativar SLA1. |
1 | Desativar SLA1. | |||
1 | SLA2 | 0 | Ativar SLA2. | |
1 | Desativar SLA2. | |||
2 | Reserva |
|
| |
3 | SCA | 0 | Ativar SCA1 – 16. | |
1 | Desativar SCA1 – 16. | |||
4 | Seleção de referenciamento direto | 0 | Desativar referenciamento direto. | |
1 | Ativar referenciamento direto. | |||
5 | Execução de referência direta | 0 | O referenciamento direto não é executado. | |
1 | O referenciamento direto é executado. | |||
6 | Ativação de referenciamento | 0 | Desativar referenciamento. | |
1 | Ativar referenciamento. | |||
7 | Came de referência | 0 | Came de referência acionado. | |
1 | Came de referência não acionado. |