Données sortie process
Octet | Bit | Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | STO1 | 0 | Activer STO. |
1 | Désactiver STO. | |||
1 | Libération incrément SLI | 0 | Verrouillage d'un incrément | |
1 | Libération d'un incrément. En cas de front montant (0 → 1), la valeur de position actuelle est sauvegardée comme valeur de référence. | |||
2 | Suppression SBT | 0 | Sélection du test de freinage verrouillée | |
1 | Sélection du test de freinage possible | |||
3 | réservé |
|
| |
4 | Inhibition | 0 | Désactiver inhibition défaut codeur. | |
1 | Activer inhibition défaut codeur. | |||
5 | Mode test activé | 0 | Désactiver mode test. | |
1 | Activer mode test. | |||
6 | Déverrouillage F-DI | 0 | Pas d'acquittement | |
1 | Acquittement des entrées F-DI verrouillées (front 0 → 1). | |||
7 | Acquittement de défaut | 0 | Pas d'acquittement | |
1 | Acquittement de défaut (front 0 → 1) | |||
1 | 0 | F-DO00 | 0 | Désactiver sortie F-DO00 (ouverture). |
1 | Activer sortie F-DO00 (fermeture). | |||
1 | F-DO01 | 0 | Désactiver sortie F-DO01 (ouverture). | |
1 | Activer sortie F-DO01 (fermeture). | |||
2 | réservé |
|
| |
3 | réservé |
|
| |
4 | réservé |
|
| |
5 | réservé |
|
| |
6 | réservé |
|
| |
7 | réservé | |||
2 | 0 | SOS1 | 0 | Activer SOS. |
1 | Désactiver SOS. | |||
1 | Came, compensation de glissement | 0 | Came actionnée. | |
1 | Came pas actionnée. | |||
2 | SSX1 | 0 | Activer SSx1. | |
1 | Désactiver SSx1. | |||
3 | SSX2 | 0 | Activer SSx2. | |
1 | Désactiver SSx2. | |||
4 | SDI1 | 0 | Activer SDI1. | |
1 | Désactiver SDI1. | |||
5 | SDI2 | 0 | Activer SDI2. | |
1 | Désactiver SDI2. | |||
6 | SLI1 | 0 | Activer SLI1. | |
1 | Désactiver SLI1. | |||
7 | SLI2 | 0 | Activer SLI2. | |
1 | Désactiver SLI2. | |||
3 | 0 | SLS1 | 0 | Activer SLS1. |
1 | Désactiver SLS1. | |||
1 | SLS2 | 0 | Activer SLS2. | |
1 | Désactiver SLS2. | |||
2 | SLS3 | 0 | Activer SLS3. | |
1 | Désactiver SLS3. | |||
3 | SLS4 | 0 | Activer SLS4. | |
1 | Désactiver SLS4. | |||
4 | SSR1 | 0 | Activer SSR1. | |
1 | Désactiver SSR1. | |||
5 | SSR2 | 0 | Activer SSR2. | |
1 | Désactiver SSR2. | |||
6 | SLP1 | 0 | Activer SLP1. | |
1 | Désactiver SLP1. | |||
7 | SLP2 | 0 | Activer SLP2. | |
1 | Désactiver SLP2. | |||
4 | 0 | SLA1 | 0 | Activer SLA1. |
1 | Désactiver SLA1. | |||
1 | SLA2 | 0 | Activer SLA2. | |
1 | Désactiver SLA2. | |||
2 | réservé |
|
| |
3 | SCA | 0 | Activer SCA1 – 16. | |
1 | Désactiver SCA1 – 16. | |||
4 | Sélection du référencement direct | 0 | Désactiver le référencement direct. | |
1 | Activer le référencement direct. | |||
5 | Exécution du référencement direct | 0 | Le référencement direct n'est pas exécuté. | |
1 | Le référencement direct est exécuté. | |||
6 | Activation de la prise de référence | 0 | Désactiver la prise de référence. | |
1 | Activer la prise de référence. | |||
7 | Came de référence | 0 | Came de référence actionnée. | |
1 | Came de référence pas actionnée. |