Substituição da unidade com MOVI-C® no MOVIDRIVE® technology
O sistema MOVI-C® oferece a opção de armazenar o conjunto de dados aplicativo do conversor e o conjunto de dados do opcional de segurança no módulo de energia do conversor.
Para a troca real da unidade, é necessário realizar os seguintes passos:
- Desligar a unidade a ser substituída.
- Retirar o módulo de energia inserido da unidade.
- Retirar o armazenamento de chaves inseríveis do opcional de segurança CS..A.
- Substituir a unidade (incluindo o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A).
- Reinserir o módulo de energia removido na etapa 2 na unidade substituída.
- Reinserir o armazenamento de chaves removido na etapa 3 no opcional de segurança substituído.
- Realizar um teste de funcionamento. O teste de todos os parâmetros é desnecessário.
O conversor reconhece a troca da unidade automaticamente e carrega o conjunto de dados aplicativo na placa de segurança MOVISAFE® CS..A. O conjunto de dados da chave local no armazenamento de chaves inserível assegura que o conjunto de dados aplicativo correto tenha sido carregado. Em seguida, o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A se encontrará no mesmo estado em que estava antes de a unidade ser substituída. Isso significa que, se o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A estiver no estado "Aceito" antes de a unidade ser substituída, ele estará no estado "Aceito" depois que a unidade tiver sido substituída. Para garantir a conexão correta dos sensores e atuadores, é necessário realizar um teste de funcionamento do opcional de segurança na função de troca automática da unidade.
INFORMAÇÃO