Remplacement d'appareil avec MOVI-C® pour les MOVIDRIVE® technology
Le système MOVI-C® offre la possibilité d'enregistrer le jeu de données d'application du variateur de vitesse et le jeu de données de l'option de sécurité sur le module mémoire du variateur.
Pour remplacer l'appareil, suivre les étapes suivantes.
- Mettre l'appareil à remplacer hors tension.
- Retirer le module mémoire débrochable de l'appareil.
- Retirer la clé de sécurité débrochable de l'option de sécurité.
- Remplacer l'appareil (avec option de sécurité MOVISAFE® CS..A).
- Insérer de nouveau le module mémoire retiré lors de l'étape 2 dans l'appareil remplacé.
- Enficher de nouveau la clé de sécurité retirée à l'étape 3 dans l'option de sécurité remplacée.
- Effectuer un test de fonctionnement. Le contrôle de tous les paramètres est supprimé.
Le variateur détecte automatiquement le remplacement d'appareil et charge le jeu de données d'application dans l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A. Le jeu de données de la clé de sécurité débrochable garantit que le jeu de données correct a été chargé. L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A est ensuite de nouveau à l'état dans lequel elle se trouvait avant que l'appareil ne soit remplacé. Cela signifie que si l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A était à l'état "Validé" avant le remplacement d'appareil, elle sera de nouveau à l'état "Validé" après le remplacement. Afin de garantir un raccordement correct des capteurs et des actionneurs, un test de fonctionnement de l'option de sécurité demeure nécessaire, même en cas de fonction automatique de remplacement d'appareil.
REMARQUE