Cambio de unidad con MOVI-C® en MOVIDRIVE® technology
El sistema MOVI-C® ofrece la posibilidad de guardar en el módulo de memoria del variador el registro de datos de aplicación del variador y el registro de datos de la opción de seguridad.
Para realizar el cambio de la unidad, deben seguirse los siguientes pasos:
- Apague la unidad que desea cambiar.
- Saque el módulo de memoria enchufafle de la unidad.
- Extraiga la memoria de la claves enchufable de la opción de seguridad CS..A.
- Sustituya la unidad (incluyendo la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A).
- Enchufe el módulo de memoria sacado en el paso 2 de nuevo en la unidad cambiada.
- Enchufe el módulo de memoria sacado en el paso 3 de nuevo en la opción de seguridad cambiada.
- Realice una prueba de funcionamiento. No es necesario comprobar todos los parámetros.
El variador reconoce automáticamente el cambio de la unidad y carga el registro de datos de aplicación en la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A. El registro de datos clave en la memoria de claves enchufable garantiza que se cargue el registro de datos de aplicación correcto. La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A se encuentra a continuación en el mismo estado que tenía antes de que se cambiara la unidad. Esto significa que si la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A estaba en el estado "Aceptado" antes de que se sustituyera la unidad, vuelve a estar en el estado "Aceptado" después de realizar el cambio. Para garantizar la conexión correcta de los sensores y actuadores, es necesario realizar una prueba de funcionamiento de la opción de seguridad en el caso de una función de cambio automático de la unidad.
AVISO