LED "F-RUN"
A tabela seguinte mostra os estados do LED "F-RUN".
Estado do LED | Significado |
|---|---|
Sequência intermitente | Identificação da unidade para consultar o ID de armazenamento de chaves. |
Vermelho intermitente, lentamente | Identificação da unidade para parametrização. |
Vermelho intermitente, rápido | Atualização de firmware, não desligar unidade. |
Vermelho | Irregularidade crítica (não pode ser confirmada). |
Amarelo | A função do componente de segurança STO está ativa. |
Amarelo piscando, lento | Unidade no estado operacional com uma ou mais das seguintes condições:
|
Verde piscando, lento | O módulo ainda não foi aceito. |
Verde piscando, rápido |
|
Verde | Unidade em estado operacional e jogo de parâmetros aceito. |
Desligado | Unidade desligada. |