Diode "F-RUN"

Le tableau suivant montre les états de la diode "F-RUN".

État de la diode

Signification

Séquence de clignotement

Identification de l'appareil pour demander l'identifiant de la clé de sécurité.

Clignote lentement en rouge

Identification appareil pour paramétrage

Clignote rapidement en rouge

Mise à jour du firmware, ne pas mettre l'appareil hors tension.

rouge

Défaut critique (non acquittable)

jaune

Sous-fonction de sécurité STO active

Clignote lentement en jaune

L'appareil est en état de fonctionnement avec une ou plusieurs des conditions-cadres suivantes.

  • Le module pilote le variateur de vitesse.
  • Mode test
  • Référencement en cours

Clignote lentement en vert

Réception du module pas encore effectuée.

Clignote rapidement en vert

  • Démarrage ou initialisation de l'appareil
  • Appareil à l'état de paramétrage

vert

L'appareil est en fonctionnement et le jeu de paramètres est validé.

OFF

L'appareil est hors tension.